17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm 11469
  • KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm

KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm

通常単価(税別)
635
税込単価
699
通常出荷日:1日目

【特長】・万能用ローラーハンドルセットです。・万能用で使いやすく仕上がりもきれいなです。・多少の凹凸面...

詳細を確認

型番:

11469
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11469の仕様・寸法情報

材質
ポリエステル
毛丈(mm)
13
その他
ローラーセット
JANコード
4972883114692
トラスココード
806-6153
質量(g)
165.000
全長(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11469
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能用ローラーハンドルセットです。
・万能用で使いやすく仕上がりもきれいなです。
・多少の凹凸面から平滑面まで使用できます。
【用途】
・ローラー。
【商品仕様】
・38Φ100ミリ
・KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm
・JANコード:4972883114692
・トラスココード:806-6153
・質量:165g
【材質/仕上】
・ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mmの型番11469のページです。 型番11469に関する仕様情報を記載しております。
KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm
KOWA ミニローラーセット75mm
KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)
PUREスモ-ルロ-ラ-
KOWA Rハンドル4インチ
KOWA Rハンドル7インチ
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格635923903505455609
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目4日目
材質ポリエステルエ​ス​テ​ル​系ウ​レ​タ​ンその他-その他その他
毛丈(mm)13--13--
その他ローラーセットローラーセットオプション-オプションオプション
JANコード497288311469249728831143264972883190610497288312360149728831903134972883190320
トラスココード806-6153806-5798806-6199806-6182806-6090806-6091

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト