17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス タンカン標識ワイド NTWー9 1146830009
  • グリーンクロス タンカン標識ワイド NTWー9

グリーンクロス タンカン標識ワイド NTWー9

通常単価(税別)
2,974
税込単価
3,271
通常出荷日:7日目

【特長】・タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になりま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    安全帯使用
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    ここでは必ず安全帯使用
  • JANコード
    4562461489313
  • トラスココード
    857-0877
  • 質量(g)
    220.000
  • 材質1
    生地:ターポリン
  • 取付仕様詳細
    面ファスナー、ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き
  • 横(mm)
    900
  • 縦(mm)
    550

型番:

1146830009
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1146830009の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
安全帯使用
取付仕様
その他
表示内容詳細
ここでは必ず安全帯使用
JANコード
4562461489313
トラスココード
857-0877
質量(g)
220.000
材質1
生地:ターポリン
取付仕様詳細
面ファスナー、ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き
横(mm)
900
縦(mm)
550

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1146830009
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,974
( 3,271 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:900mm
・高さ:550mm
・ターポリン
・マジックテープ止め
・ハトメ2ヶ所
・JANコード:4562461489313
・トラスココード:857-0877
・質量:220g
【材質/仕上】
・生地:ターポリン
・ハトメ2ヶ所
・マジックテープ付き
【セット内容/付属品】
・ヒモ付き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス タンカン標識ワイド NTWー9の型番1146830009のページです。 型番1146830009に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス タンカン標識ワイド NTWー9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス タンカン標識ワイド NTWー9
グリーンクロス タンカン標識 NTー8 整理整頓
グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意
グリーンクロス タンカン標識 NTー21 関係者以外立入禁止
グリーンクロス タンカン標識 NTー7 資材置場
グリーンクロス タンカン標識 NTー42 注意高所作業中
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格2,9741,2501,0971,2501,2501,097
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ安全標識安全標識-安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他-その他その他その他
表示内容安全帯使用その他-立入禁止その他その他
取付仕様その他その他-その他その他その他
表示内容詳細ここでは必ず安全帯使用整理整頓-関係者以外立入禁止資材置場注意高所作業中

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト