17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意 1146820043
  • グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意

グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意

通常単価(税別)
1,097
税込単価
1,207
通常出荷日:7日目

【特長】・タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になりま...

詳細を確認
  • JANコード
    4562461489160
  • 質量(g)
    120
  • トラスココード
    857-0860
  • 材質1
    生地:ターポリン●ハトメ2ヶ所●マジックテープ付き

型番:

1146820043
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1146820043の仕様・寸法情報

JANコード
4562461489160
質量(g)
120
トラスココード
857-0860
材質1
生地:ターポリン●ハトメ2ヶ所●マジックテープ付き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1146820043
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:550mm
・ターポリン
・マジックテープ止め
・ハトメ2ヶ所
・JANコード:4562461489160
・トラスココード:857-0860
・質量:120g
【材質/仕上】
・生地:ターポリン
・ハトメ2ヶ所
・マジックテープ付き
【セット内容/付属品】
・ヒモ付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意の型番1146820043のページです。 型番1146820043に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意
グリーンクロス タンカン標識 NTー8 整理整頓
グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止
グリーンクロス タンカン標識 NTー42 注意高所作業中
グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意
グリーンクロス タンカン標識 NTー21 関係者以外立入禁止
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,0971,2501,2501,0971,0971,250
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード4562461489160---4562461489221-
質量(g)120---120-
トラスココード857-0860---857-0866-
材質1生地:ターポリン●ハトメ2ヶ所●マジックテープ付き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト