17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

P・TOOL ペンワイヤーループペンチ 150mm 11467

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

P・TOOL ペンワイヤーループペンチ 150mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

11467

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・3サイズのリングが簡単に作れます
・サビに強いステンレス製
・完全フリーポリッシュ仕上げで、抜群の手触りと機能性
【用途】
・装飾品の製作、補修、シップ模型のリング作りなど、色々な線材の曲げ作業にも大変便利です
【商品仕様】
・作成可能リングサイズ:Φ3.0・Φ4.0・Φ5.0mm
・使用最大線径:Φ1.0mm以下全長
・先端硬度:HRC約40°
・パッケージ入り
・JANコード:4976463114676
・トラスココード:853-5002
・質量:120g
【材質/仕上】
・ステンレス(USA規格AISI 410)

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト