ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止 1146160302
  • グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

通常単価(税別)
913
税込単価
1,004
通常出荷日:7日目

【特長】・アスベスト(石綿)障害対策標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    禁煙
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    喫煙・飲食禁止
  • JANコード
    4562461487784
  • トラスココード
    857-0828
  • 質量(g)
    162.000
  • 材質1
    エコボード
  • 取付仕様詳細
    ビス、インシュロック等(別売)
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    600

型番:

1146160302
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1146160302の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
禁煙
取付仕様
その他
表示内容詳細
喫煙・飲食禁止
JANコード
4562461487784
トラスココード
857-0828
質量(g)
162.000
材質1
エコボード
取付仕様詳細
ビス、インシュロック等(別売)
横(mm)
300
厚さ(mm)
1
縦(mm)
600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1146160302
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
913
( 1,004 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベスト(石綿)障害対策標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461487784
・トラスココード:857-0828
・質量:162g
【材質/仕上】
・エコボード

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止の型番1146160302のページです。 型番1146160302に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止
グリーンクロス GEKー2 整理整頓
グリーンクロス GHWー2 届出対象以外現場用
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー2 金属くず
グリーンクロス タンカン標識 NTー34 場内くわえタバコ禁止
グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格9131,3301,6259491,0971,425
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ安全標識--安全標識安全標識-
材質(本体)その他--その他その他-
表示内容禁煙--その他禁煙-
取付仕様その他--その他その他-
表示内容詳細喫煙・飲食禁止--金属くず場内くわえタバコ禁止-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト