ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 小 |
|
日本緑十字社 トラクッション(平板タイプ) |
|
トラスコ中山 パイレンカラーロープ 3つ打タイプ |

【特長】
・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461485162
・トラスココード:126-9204
・質量:162g
【材質/仕上】

東浜商事
強力ペールバキューム(乾湿両用)

アイリスオーヤマ
収納ケース タフキャリー

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

ユニット
フリー掲示板 13タイプ
0通常価格(税別):7,575円~

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1200
3通常価格(税別):6,197円

トラスコ中山
回転ボード (無地・両面仕様・スチール製ホワイトボード)
0通常価格(税別):60,114円~

つくし工房
作業工程マグネット イラストタイプ
0通常価格(税別):493円~

アイリスオーヤマ
パネルスタンド
0通常価格(税別):4,170円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50mm三角
0通常価格(税別):1,417円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50X50mm
0通常価格(税別):1,417円~