ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
グリーンクロス グリーンクロス マンガ標識 GMW-5 吊り荷の下は立入禁止 |
|
日本緑十字社 トラクッション(平板タイプ) |
|
長谷川工業 昇降補助踏台 イッポ |

【特長】
・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461484882
・トラスココード:126-9191
・質量:162g
【材質/仕上】



TJMデザインタジマツール
NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50mm三角
0通常価格(税別):1,417円

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

馬印
脚付ホワイトボード 両面仕様(工程表/無地)
0通常価格(税別):69,316円~

アイリスオーヤマ
パネルスタンド
0通常価格(税別):4,170円~

クラウン
案内板 重量:9.5kg
0通常価格(税別):16,713円

馬印
軽量ホワイトボード 1200×900 無地
0通常価格(税別):13,691円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 100mm三角
0通常価格(税別):2,149円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~

ライオン事務器
ライオン ホワイトボード ES-12
0通常価格(税別):22,905円