ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力クリーナー”

通常単価(税別)
8,757
税込単価
9,633
通常出荷日:1日目

【特長】・堆積したガンコな油汚れ、オイルなどの焼きつき汚れに素早く浸透して汚れを落とす鉱物油専用クリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード
    4952458114609
  • 質量(g)
    21300
  • トラスココード
    828-9254
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、アルカリ剤
  • 分類
    液体
  • 容量 (L)
    20
  • 付属品
    コック
  • 使用量の目安
    頑固な汚れ:原液~3倍、ひどい汚れ:3倍~10倍、普通の汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~50倍
  • 容器
    バックインボックス

ご注意

  • 吸いこんだり、眼、皮膚及び衣類には触れないように適切な保護具 を着用し換気の良い所で作業して下さい。

型番:

11460
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11460の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4952458114609
質量(g)
21300
トラスココード
828-9254
材質1
主成分:界面活性剤、アルカリ剤
分類
液体
容量(L)
20
付属品
コック
使用量の目安
頑固な汚れ:原液~3倍、ひどい汚れ:3倍~10倍、普通の汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~50倍
容器
バックインボックス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,757
( 9,633 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堆積したガンコな油汚れ、オイルなどの焼きつき汚れに素早く浸透して汚れを落とす鉱物油専用クリーナーです。
・水で希釈できる水性タイプです。
・汚れに応じて原液~50倍で使用します。
【用途】
・鉱物油専用。

ご注意

  • 吸いこんだり、眼、皮膚及び衣類には触れないように適切な保護具 を着用し換気の良い所で作業して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力クリーナー”の型番11460のページです。 型番11460に関する仕様情報を記載しております。
強力クリーナー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力クリーナー”
モクケン ベビーウォッシュS 液体洗剤 (18L)B/B入り
モクケン ベビーウォッシュP 粉末洗剤 (20kg)
モクケン クリンバー BSーW (6.5kg)
モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入)
カビ取りクリーナー強力カビハイター
メーカーコスモビューティコスモビューティコスモビューティコスモビューティコスモビューティ花王
通常価格8,7579,96210,0435,8717,3341,171
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ洗剤-洗剤洗剤-クリーナー
用途機械、部品、設備、床用-住居用その他-住居用
JANコード495245811460949524581656634952458014619---
質量(g)2130019000.020500.0---
トラスココード828-9254493-5292860-0006---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト