17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット 1145500030
  • グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット

グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット【5個入り】

通常単価(税別)
7,437
税込単価
8,181
通常出荷日:7日目

【特長】・安全第一の標識になります。・工場や現場に掲示する事で安全への意識向上になります。【用途】・安...

詳細を確認

型番:

1145500030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

1145500030の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
アルミ複合板
表示内容
安全第一
取付仕様
ビス等(別売)
JANコード
4562461488842
質量(g)
1000.0
トラスココード
857-0821
横(mm)
300
縦(mm)
300
厚さ(mm)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1145500030
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,437
( 8,181 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全第一の標識になります。
・工場や現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:300mm
・厚み:3mm
・アルミ複合板
・四隅穴あり
・JANコード:4562461488842
・トラスココード:857-0821
・質量:1kg
【材質/仕上】
・アルミ複合板
【セット内容/付属品】
・安x1、全x1、緑十字x1、第x1、一x1、5枚1セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セットの型番1145500030のページです。 型番1145500030に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット
グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット
グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット
グリーンクロス GEKー1 安全第一
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-5 止まれ一時停止
グリーンクロス Pー9 第1種圧力容器取扱作業主任者の職務
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格7,43712,8579,7801,33010,2061,425
通常出荷日7日目4日目14日目7日目7日目7日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-掲示板(標準タイプ)
材質(本体)アルミ複合板アルミ複合板アルミ複合板エコボード-エコボード
表示内容安全第一安全第一安全第一安全第一-第1種圧力容器取扱作業主任者の職務
取付仕様ビス等(別売)ビス等(別売)ビス等(別売)ビス・インシュロック等(別売)-ビス、インシュロック等(別売)
JANコード4562461488842456246148886645624614888594562461488699-4562461488378

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト