17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象) 1145190505
  • グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)

グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)

通常単価(税別)
1,425
税込単価
1,568
通常出荷日:7日目

【特長】・アスベスト(石綿)障害対策標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。【...

詳細を確認

型番:

1145190505
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1145190505の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコボード
表示内容
レベル1・2(石綿届出対象)
取付仕様
ビス、インシュロック等(別売)
JANコード
4562461487852
質量(g)
200
トラスココード
857-0818
横(mm)
450
縦(mm)
600
厚さ(mm)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1145190505
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,425
( 1,568 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベスト(石綿)障害対策標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:600mm
・高さ:450mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461487852
・トラスココード:857-0818
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)の型番1145190505のページです。 型番1145190505に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)
グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)
GHW-1 石綿届出対象現場用
グリーンクロス GHWー2 届出対象以外現場用
グリーンクロス GHWー6 レベル3(届出不要)
グリーンクロス GHWー3 石綿未使用現場用
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,4251,4251,6251,6251,4251,625
通常出荷日7日目7日目7日目7日目2日目7日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)エコボードエコボードエコボードエコボードエコボードエコボード
表示内容レベル1・2(石綿届出対象)レベル3(石綿届出対象)石綿届出対象現場用届出対象以外現場用レベル3(届出不要)石綿未使用現場用
取付仕様ビス、インシュロック等(別売)ビス、インシュロック等(別売)ビス、インシュロック等(別売)ビス、インシュロック等(別売)ビス、インシュロック等(別売)ビス、インシュロック等(別売)
JANコード456246148785245624614878764562461487814456246148782145624614878694562461487838

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト