ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 小 |
|
杉田エース エースキーボックス KC |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 大 |




【特長】
・アスベスト(石綿)障害対策標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:600mm
・高さ:450mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461487838
・トラスココード:857-0816
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

グリーンクロス
GHW-1 石綿届出対象現場用

グリーンクロス
グリーンクロス GHWー4 石綿の使用状況の調査結果

グリーンクロス
グリーンクロス GHWー6 レベル3(届出不要)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

ユニット
フリー掲示板 13タイプ
0通常価格(税別):7,575円~

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1200
3通常価格(税別):6,197円

トラスコ中山
回転ボード (無地・両面仕様・スチール製ホワイトボード)
0通常価格(税別):60,114円~

つくし工房
作業工程マグネット イラストタイプ
0通常価格(税別):493円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50X50mm
0通常価格(税別):1,417円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

アズワン
ホワイトボードマグネシート
0通常価格(税別):2,300円~