17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス マンガ標識 GEB-16 ゴミの分別きちんとしよう! 1145170816

グリーンクロス マンガ標識 GEB-16 ゴミの分別きちんとしよう!

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,826
税込単価
2,009

【特長】・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。・現場に掲示する事で安全...

詳細情報を確認する

型番:

1145170816
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    1145170816の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1145170816
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,826
    ( 2,009 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
    ・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    【商品仕様】
    ・幅:600mm
    ・高さ:900mm
    ・厚み:1mm
    ・エコボード
    ・四隅穴あり
    ・JANコード:4562461484448
    ・トラスココード:126-9211
    ・質量:500g
    【材質/仕上】

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス マンガ標識 GEB-16 ゴミの分別きちんとしよう!の型番1145170816のページです。 型番1145170816に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-16 ゴミの分別きちんとしよう!のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-16 ゴミの分別きちんとしよう!
    ユニット 横断幕 ゴミの分別徹底でリサイクルの推進
    ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知
    グリーンクロス マンガ標識 GE-16 整理整頓
    分別表示標識 エコユニボード
    グリーンクロス マンガ標識 GMW-16 解体作業中立入禁止
    メーカーグリーンクロスユニットユニットグリーンクロスユニットグリーンクロス
    通常価格1,82615,29915,2998334451,625
    通常出荷日7日目4日目4日目7日目4日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました