17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得 1145150112
  • グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得

グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得

通常単価(税別)
1,444
税込単価
1,588
通常出荷日:7日目

【特長】・安全の心得標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。【用途】・安全標識...

詳細を確認

型番:

1145150112
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1145150112の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコボード
表示内容
安全運転の心得
取付仕様
ビス・インシュロック等(別売)
JANコード
4562461488804
質量(g)
200
トラスココード
857-0810
横(mm)
450
縦(mm)
600
厚さ(mm)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1145150112
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,444
( 1,588 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全の心得標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461488804
・トラスココード:857-0810
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得の型番1145150112のページです。 型番1145150112に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得
グリーンクロス GEKー5 クレーン作業の心得
グリーンクロス GEKー7 危険物取扱の心得
グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得
グリーンクロス GEKー1 安全第一
グリーンクロス GEKー2 整理整頓
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,4441,3911,4441,3301,3301,330
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)エコボードエコボードエコボードエコボードエコボードエコボード
表示内容安全運転の心得クレーン作業の心得危険物取扱の心得作業の一般的心得安全第一整理整頓
取付仕様ビス・インシュロック等(別売)ビス・インシュロック等(別売)ビス・インシュロック等(別売)ビス・インシュロック等(別売)ビス・インシュロック等(別売)ビス・インシュロック等(別売)
JANコード456246148880445624614887364562461488750456246148874345624614886994562461488705

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト