17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス Pー15 ガス溶接作業主任者の職務 1145110115
  • グリーンクロス Pー15 ガス溶接作業主任者の職務

グリーンクロス Pー15 ガス溶接作業主任者の職務

通常単価(税別)
1,625
税込単価
1,788
通常出荷日:7日目

【特長】・作業主任者の職務に関する標識になります。【用途】・安全標識【商品仕様】・幅:400mm・高さ...

詳細を確認

型番:

1145110115
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1145110115の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコボード
表示内容
ガス溶接作業主任者の職務
取付仕様
ビス、インシュロック等(別売)
JANコード
4562461488439
質量(g)
200
トラスココード
857-0776
横(mm)
400
縦(mm)
500
厚さ(mm)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1145110115
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,625
( 1,788 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業主任者の職務に関する標識になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:500mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461488439
・トラスココード:857-0776
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス Pー15 ガス溶接作業主任者の職務の型番1145110115のページです。 型番1145110115に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス Pー15 ガス溶接作業主任者の職務のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス Pー15 ガス溶接作業主任者の職務
グリーンクロス Pー10 ガス溶接作業主任者の職務
グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務
グリーンクロス Pー40 アーク溶接作業資格者の職務
グリーンクロス Pー20 鉛作業主任者の職務
グリーンクロス Pー11 はい作業主任者の職務
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,6251,4251,0571,4251,6251,625
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)エコボードエコボードエコボードエコボードエコボードエコボード
表示内容ガス溶接作業主任者の職務ガス溶接作業主任者の職務石綿作業主任者の職務アーク溶接作業資格者の職務鉛作業主任者の職務はい作業主任者の職務
取付仕様ビス、インシュロック等(別売)ビス、インシュロック等(別売)-ビス、インシュロック等(別売)ビス、インシュロック等(別売)ビス、インシュロック等(別売)
JANコード456246148843945624614883854562461488477456246148868245624614884844562461488392

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト