ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイマーク IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ) |
|
ユニット プラスチックチェーン 黄 |
|
ユニット バルブ開閉表示板 丸型【1~5個入り】 |
|
トラスコ中山 重石(おもし) |
|
ユニット ゲージマーカーステッカー【10~100個入り】 |



【特長】
・作業主任者の職務に関する標識になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:500mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461488385
・トラスココード:857-0771
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

ユニット
はさまれ・巻き込まれ注意標識
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50mm三角
0通常価格(税別):1,417円

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

馬印
脚付ホワイトボード 両面仕様(工程表/無地)
0通常価格(税別):69,316円~

アイリスオーヤマ
パネルスタンド
0通常価格(税別):4,170円~

クラウン
案内板 重量:9.5kg
0通常価格(税別):16,713円

馬印
軽量ホワイトボード 1200×900 無地
0通常価格(税別):13,691円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 100mm三角
0通常価格(税別):2,149円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~

ライオン事務器
ライオン ホワイトボード ES-12
0通常価格(税別):22,905円