17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務 1145100417
  • グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務

グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務

通常単価(税別)
1,148
税込単価
1,263
通常出荷日:7日目

【特長】・作業主任者の職務に関する標識になります。【用途】・安全標識【商品仕様】・幅:400mm・高さ...

詳細を確認

型番:

1145100417
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1145100417の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコボード
表示内容
建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務
JANコード
4562461488453
質量(g)
200
トラスココード
857-0760
仕様1
四隅穴あり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1145100417
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,148
( 1,263 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業主任者の職務に関する標識になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:500mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461488453
・トラスココード:857-0760
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務の型番1145100417のページです。 型番1145100417に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務
グリーンクロス Pー4 足場の組立て等作業主任者の職務
グリーンクロス Pー27 木造建築物の組立等作業主任者の職務
グリーンクロス Pー26 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務
グリーンクロス Pー30 ずい道等の掘削等作業主任者の職務
グリーンクロス Pー1 型わく支保工の組み立て等作業主任者の職務
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,1481,6251,4251,4251,4251,625
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)エコボードエコボードエコボードエコボードエコボードエコボード
表示内容建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務足場の組立て等作業主任者の職務木造建築物の組立等作業主任者の職務コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務ずい道等の掘削等作業主任者の職務型わく支保工の組み立て等作業主任者の職務
JANコード456246148845345624614883164562461488552456246148854545624614885834562461488286
質量(g)200200200200200200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト