ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス GKMー2 第二種有機溶剤等 1145050002
  • グリーンクロス GKMー2 第二種有機溶剤等

グリーンクロス GKMー2 第二種有機溶剤等

通常単価(税別)
913
税込単価
1,004
通常出荷日:1日目

【特長】・有機溶剤標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。【用途】・安全標識【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    第二種有機溶剤等
  • JANコード
    4562461487753
  • トラスココード
    857-0748
  • 質量(g)
    162.000
  • 材質1
    エコボード
  • 取付仕様詳細
    ビス、インシュロック等(別売)
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    600

型番:

1145050002
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1145050002の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
第二種有機溶剤等
JANコード
4562461487753
トラスココード
857-0748
質量(g)
162.000
材質1
エコボード
取付仕様詳細
ビス、インシュロック等(別売)
横(mm)
300
厚さ(mm)
1
縦(mm)
600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1145050002
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
913
( 1,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461487753
・トラスココード:857-0748
・質量:162g
【材質/仕上】
・エコボード

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス GKMー2 第二種有機溶剤等の型番1145050002のページです。 型番1145050002に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス GKMー2 第二種有機溶剤等のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス GKMー2 第二種有機溶剤等
グリーンクロス GKMー3 第三種有機溶剤等
P-21 有機溶剤作業主任者の職務
グリーンクロス Pー9 第1種圧力容器取扱作業主任者の職務
グリーンクロス GEKー1 安全第一
グリーンクロス Pー30 ずい道等の掘削等作業主任者の職務
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格9139131,6251,4251,3301,425
通常出荷日1日目8日目2日目7日目7日目7日目
商品タイプ安全標識安全標識----
材質(本体)その他その他----
表示内容その他その他----
取付仕様その他その他----
表示内容詳細第二種有機溶剤等第三種有機溶剤等----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト