ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード 1145040109
  • グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード

通常単価(税別)
1,156
税込単価
1,272
通常出荷日:7日目

【特長】・廃棄分別標識になります。・わかりやすく分別できます。【用途】・安全標識【商品仕様】・幅:30...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    石こうボード
  • JANコード
    4562461488057
  • トラスココード
    857-0735
  • 質量(g)
    70
  • 材質1
    エコボード
  • 取付仕様詳細
    ビス、インシュロック等(別売)
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    300

型番:

1145040109
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1145040109の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
石こうボード
JANコード
4562461488057
トラスココード
857-0735
質量(g)
70
材質1
エコボード
取付仕様詳細
ビス、インシュロック等(別売)
横(mm)
300
厚さ(mm)
1
縦(mm)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1145040109
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,156
( 1,272 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄分別標識になります。
・わかりやすく分別できます。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:300mm
・厚み:1mm
・エコボード
・JANコード:4562461488057
・トラスココード:857-0735
・質量:70g
【材質/仕上】

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボードの型番1145040109のページです。 型番1145040109に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー19 安定型産業廃棄物
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー1 木くず
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー6 空き缶
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー7 ダンボール
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,1561,1561,156949949949
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
表示内容詳細石こうボード管理型産業廃棄物安定型産業廃棄物木くず空き缶ダンボール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト