17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6 1144240005
  • グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6

グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6

通常単価(税別)
18,637
税込単価
20,501
通常出荷日:4日目

【特長】・ポケット掲示板になります。・丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。【用...

詳細を確認

型番:

1144240005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1144240005の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー掲示板
材質(本体)
防炎ターポリン、軟質ポケット
取付仕様
上下紐付き・ハトメ2個所
JANコード
4562461489856
質量(g)
1600.0
トラスココード
127-2308
高さ(mm)
1200
幅(mm)
880
ポケットサイズ
A4
仕様
ポケット掲示板
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1144240005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,637
( 20,501 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケット掲示板になります。
・丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
【用途】
・安全掲示板に。
【商品仕様】
・高さ:1200mm
・幅:880mm
・グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6
・JANコード:4562461489856
・トラスココード:127-2308
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・ターポリン
・軟質ポケット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6の型番1144240005のページです。 型番1144240005に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6
グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×4
グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×4
グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×3 A3横×2
グリーンクロス ポケット掲示板 A4縦×4
グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×8
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格18,63710,99311,27911,85110,13720,070
通常出荷日4日目7日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプフリー掲示板フリー掲示板フリー掲示板フリー掲示板フリー掲示板フリー掲示板
材質(本体)防炎ターポリン、軟質ポケット防炎ターポリン、軟質ポケット防炎ターポリン、軟質ポケット防炎ターポリン、軟質ポケット防炎ターポリン、軟質ポケット防炎ターポリン、軟質ポケット
取付仕様上下紐付き・ハトメ2個所上下紐付き・ハトメ2個所上下紐付き・ハトメ2個所上下紐付き・ハトメ2個所上下紐付き・ハトメ2個所上下紐付き・ハトメ2個所
JANコード456246148985645624614898494562461489870456246148989445624614898634562461489887
質量(g)1600.01600.01600.01600.01600.01600.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト