17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 標語マグネット 1144220204
  • グリーンクロス 標語マグネット

グリーンクロス 標語マグネット【10個入り】

通常単価(税別)
6,540
税込単価
7,194
通常出荷日:7日目

【特長】・安全掲示板A、AA、GM2にお使いいただける10種のマグネットになります。【用途】・安全掲示...

詳細を確認

型番:

1144220204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

1144220204の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
表示内容
開口部養生の完全実施、電気災害防止対策の完全実施、墜落災害の絶滅、崩壊倒壊災害の絶滅、重機クレーン災害の絶滅、整理整頓清潔清掃の励行、墜落制止用具使用の徹底、保護具の完全着用、第三者災害の絶滅、機械設備の点検整備
取付仕様
マグネット
JANコード
4562461486725
質量(g)
1000.0
トラスココード
127-2289
材質1
マグネット
横(mm)
530
縦(mm)
70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1144220204
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,540
( 7,194 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全掲示板A、AA、GM2にお使いいただける10種のマグネットになります。
【用途】
・安全掲示板用。
【材質】
・マグネット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 標語マグネットの型番1144220204のページです。 型番1144220204に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 標語マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 標語マグネット
グリーンクロス ホワイトボードラミ
グリーンクロス メッシュターポリン
グリーンクロス 安全掲示板AA
グリーンクロス 黒板用シートシールS
グリーンクロス アンダーフイルムPET
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格6,54049,92466,48833,24929,44838,244
通常出荷日7日目5日目5日目4日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他掲示板(標準タイプ)その他-
表示内容開口部養生の完全実施、電気災害防止対策の完全実施、墜落災害の絶滅、崩壊倒壊災害の絶滅、重機クレーン災害の絶滅、整理整頓清潔清掃の励行、墜落制止用具使用の徹底、保護具の完全着用、第三者災害の絶滅、機械設備の点検整備-----
取付仕様マグネット-----
JANコード45624614867254562461482161456246148206245624614866954562461481980-
質量(g)1000.017500.021000.010000.05000.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト