17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 安全掲示板AA 1144220102
  • グリーンクロス 安全掲示板AA

グリーンクロス 安全掲示板AA

通常単価(税別)
33,249
税込単価
36,574
通常出荷日:4日目

【特長】・現場ですぐ使える安全掲示板です。・標語マグネット、数字マグネット大・小付きです。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

1144220102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1144220102の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
ホワイトボード製
JANコード
4562461486695
質量(g)
10000.0
トラスココード
127-2277
横(mm)
1800
縦(mm)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1144220102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,249
( 36,574 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場ですぐ使える安全掲示板です。
・標語マグネット、数字マグネット大・小付きです。
【商品仕様】
・幅:1800mm
・高さ:900mm
・グリーンクロス 安全掲示板AA
・JANコード:4562461486695
・トラスココード:127-2277
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ホワイトボード製
【セット内容/付属品】
・マグネット(標語、数字 大・小)付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 安全掲示板AAの型番1144220102のページです。 型番1144220102に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 安全掲示板AAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 安全掲示板AA
グリーンクロス 今月の安全目標
グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×4
グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×8
グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6
グリーンクロス GEKー1 安全第一
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格33,2499,47511,27921,32319,3791,330
通常出荷日4日目9日目1日目4日目4日目7日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)フリー掲示板フリー掲示板フリー掲示板掲示板(標準タイプ)
材質(本体)ホワイトボード製スチールチャンプ防炎ターポリン、軟質ポケット防炎ターポリン、軟質ポケット防炎ターポリン、軟質ポケットエコボード
JANコード456246148669545624614867324562461489870456246148988745624614898564562461488699
質量(g)10000.01600.01600.01600.01600.0200
トラスココード127-2277127-0781127-2344127-2362127-2308857-0799

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト