17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 工事用黒板 No.9 1142110509

グリーンクロス 工事用黒板 No.9

通常単価(税別)
2,198
税込単価
2,418
通常出荷日:7日目

【特長】・工事用黒板になります。・軽量で扱いやすいタイプになります。【用途】・作業工程、完了時の撮影用...

詳細を確認

    型番:

    1142110509
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1142110509の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1142110509
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,198
    ( 2,418 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工事用黒板になります。
    ・軽量で扱いやすいタイプになります。
    【用途】
    ・作業工程、完了時の撮影用黒板に。
    【商品仕様】
    ・高さ:450mm
    ・幅:600mm
    ・グリーンクロス 工事用黒板 No.9
    ・JANコード:4562461489658
    ・トラスココード:127-2327
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・木製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス 工事用黒板 No.9の型番1142110509のページです。 型番1142110509に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス 工事用黒板 No.9のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス 工事用黒板 No.9
    グリーンクロス 工事用黒板 No.1
    グリーンクロス 工事用黒板 No.5
    グリーンクロス 工事用黒板 No.11
    グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ
    グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格2,1981,7892,1982,1982,5902,590
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト