ファクトリーサプライ用品技術窓口

波トタン用ローラー

通常単価(税別)
1,209
税込単価
1,330
通常出荷日:4日目

【特長】・波トタン用ローラーです。材質:エステル系ウレタン適合ハンドル:TRF-7R

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • JANコード
    4972883114111
  • トラスココード
    806-5797
  • 質量(g)
    55.000
  • 材質1
    エステル系ウレタン
  • 寸法(インチ)
    7
  • 全長(mm)
    175
  • 適応塗面
    平滑面
  • 適合塗料
    水性塗料
  • 適合塗面
    平滑面
  • 適合ハンドル
    TRF-7R

ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないでください。
  • 溶剤系塗料には使用しないでください。

型番:

11411
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11411の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
13
JANコード
4972883114111
トラスココード
806-5797
質量(g)
55.000
材質1
エステル系ウレタン
寸法(インチ)
7
全長(mm)
175
適応塗面
平滑面
適合塗料
水性塗料
適合塗面
平滑面
適合ハンドル
TRF-7R
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
11411
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,209
( 1,330 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・波トタン用ローラーです。
材質:エステル系ウレタン
適合ハンドル:TRF-7R

ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないでください。
  • 溶剤系塗料には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

波トタン用ローラーの型番11411のページです。 型番11411に関する仕様情報を記載しております。
波トタン用ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波トタン用ローラー
床用ローラー
水性ボンド用ローラー
外壁ブロック用ローラー
仕上げローラー
スモールローラーセット中毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1,2094728731,057454864
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目5日目
毛丈(mm)13131313513
JANコード497288311411149728831776974972883114784497288311404349728831780904972883178687
トラスココード806-5797806-6405806-5799806-5796806-6422806-6424
質量(g)55.00070.00040.00070.000175.000200.000
材質1エステル系ウレタン生地:アクリル・ポリエステルエステル系ウレタン高発泡ウレタン生地(ポリエステル)生地(ポリエステル)●芯(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト