ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラーバケットセット 11408
  • スモールローラーバケットセット

スモールローラーバケットセット

通常単価(税別)
1,404
税込単価
1,544
通常出荷日:1日目

【特長】・スモールローラー万能用とバケットタイプの受け皿のセット品ネット付お買い得品です。【用途】・室...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • JANコード
    4972883114081
  • トラスココード
    806-6262
  • 質量(g)
    465.000
  • 材質1
    ローラー毛材:ポリエステル●バケット:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11408
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11408の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
13
JANコード
4972883114081
トラスココード
806-6262
質量(g)
465.000
材質1
ローラー毛材:ポリエステル●バケット:ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11408
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,404
( 1,544 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スモールローラー万能用とバケットタイプの受け皿のセット品ネット付お買い得品です。
【用途】
・室内外の塗装に。
【材質】
・ローラー毛材:ポリエステル●バケット:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールローラーバケットセットの型番11408のページです。 型番11408に関する仕様情報を記載しております。
スモールローラーバケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラーバケットセット
波トタン用ローラー
水性ボンド用ローラー
PUREスモ-ルロ-ラ-
スモールローラーセット中毛
床用ローラー
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1,4041,209873505864472
通常出荷日1日目4日目1日目5日目5日目1日目
毛丈(mm)131313131313
JANコード497288311408149728831141114972883114784497288312360149728831786874972883177697
トラスココード806-6262806-5797806-5799806-6182806-6424806-6405
質量(g)465.00055.00040.000190.000200.00070.000
材質1ローラー毛材:ポリエステル●バケット:ポリプロピレン(PP)エステル系ウレタンエステル系ウレタンポリエステル生地(ポリエステル)●芯(PP)生地:アクリル・ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト