17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ はずすな親綱 1137022007

グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ はずすな親綱

通常単価(税別)
509
税込単価
560
通常出荷日:7日目

【特長】・今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。・注意を促すのに効果的です。・簡単に設置できま...

詳細を確認
  • 形状
    三角型
  • 材質(本体)
    ビニール
  • 表示内容
    その他
  • JANコード
    4562461482574
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    857-0712
  • 蛍光オレンジ
  • 表示内容詳細
    はずすな親綱

型番:

1137022007
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1137022007の仕様・寸法情報

形状
三角型
材質(本体)
ビニール
表示内容
その他
JANコード
4562461482574
質量(g)
100.000
トラスココード
857-0712
蛍光オレンジ
表示内容詳細
はずすな親綱

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1137022007
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509
( 560 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。
・注意を促すのに効果的です。
・簡単に設置できます。
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:260mm
・蛍光三角旗
・JANコード:4562461482574
・トラスココード:857-0712
・質量:100g
【セット内容/付属品】
・ひも200mm付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ はずすな親綱の型番1137022007のページです。 型番1137022007に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ はずすな親綱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ はずすな親綱
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ 無地
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ 立入禁止
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ きけん
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ 高電圧
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光イエロー 無地
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格509503509509509402
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
形状三角型三角型三角型三角型三角型-
材質(本体)ビニールビニールビニールビニールビニール-
表示内容その他無地立入禁止きけんその他-
JANコード45624614825744562461482529456246148255045624614825434562461482567-
質量(g)100.000100.000100.000100.000100.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト