17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ 無地 1137022002

グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ 無地

通常単価(税別)
503
税込単価
553
通常出荷日:7日目

【特長】・今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。・注意を促すのに効果的です。・簡単に設置できま...

詳細を確認
  • 形状
    三角型
  • 材質(本体)
    ビニール
  • 表示内容
    無地
  • JANコード
    4562461482529
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    857-0707
  • 蛍光オレンジ

型番:

1137022002
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1137022002の仕様・寸法情報

形状
三角型
材質(本体)
ビニール
表示内容
無地
JANコード
4562461482529
質量(g)
100.000
トラスココード
857-0707
蛍光オレンジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1137022002
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
503
( 553 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。
・注意を促すのに効果的です。
・簡単に設置できます。
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:260mm
・蛍光三角旗
・JANコード:4562461482529
・トラスココード:857-0707
・質量:100g
【セット内容/付属品】
・ひも200mm付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ 無地の型番1137022002のページです。 型番1137022002に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ 無地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ 無地
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光イエロー 無地
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ 立入禁止
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ きけん
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ 高電圧
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光イエロー 注意!
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格503402509509509509
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
形状三角型-三角型三角型三角型-
材質(本体)ビニール-ビニールビニールビニール-
表示内容無地-立入禁止きけんその他-
JANコード4562461482529-456246148255045624614825434562461482567-
質量(g)100.000-100.000100.000100.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト