17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん/高電圧 1137021115

グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん/高電圧

通常単価(税別)
5,385
税込単価
5,924
通常出荷日:7日目

【特長】・今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。・注意を促すのに効果的です。・簡単に設置できま...

詳細を確認
  • 形状
    三角型
  • 材質(本体)
    ビニール
  • 表示内容
    その他
  • JANコード
    4562461482482
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    857-0703
  • 蛍光オレンジ
  • 長さ (m)
    10
  • 表示内容詳細
    きけん/高電圧

型番:

1137021115
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1137021115の仕様・寸法情報

形状
三角型
材質(本体)
ビニール
表示内容
その他
JANコード
4562461482482
質量(g)
300.000
トラスココード
857-0703
蛍光オレンジ
長さ(m)
10
表示内容詳細
きけん/高電圧
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1137021115
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,385
( 5,924 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。
・注意を促すのに効果的です。
・簡単に設置できます。
【商品仕様】
・旗幅:300mm
・旗高さ:260mm
・ロープ10m
・ロープ蛍光三角旗
・旗10枚
・JANコード:4562461482482
・トラスココード:857-0703
・質量:300g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん/高電圧の型番1137021115のページです。 型番1137021115に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん/高電圧のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん/高電圧
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ蛍光オレンジ・イエロー きけん/立入禁止
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ蛍光オレンジ・イエロー きけん/注意
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ 無地
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ 立入禁止
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ 高電圧
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格5,3855,3855,3855,2815,114509
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
形状三角型三角型三角型三角型-三角型
材質(本体)ビニールビニールビニールビニール-ビニール
表示内容その他その他きけん/注意無地-その他
JANコード4562461482482456246148250545624614825124562461482451-4562461482567
質量(g)300.000300.000300.000300.000-100.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト