17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンダー中毛

通常単価(税別)
324375
税込単価
356413
通常出荷日:1日目

【特長】・折り曲げて柵や格子などの狭いところや届きにくいところの塗装に便利です。・折り曲げて使用します...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 材質1
    毛:ポリエステル
  • 材質2
    柄:スチール
  • 全長(mm)
    245
  • 適合塗料
    水性〇油性△ニス×薬品×
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4972883113435
806-6128
30
5個
4972883113459
806-6152
35
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
1日目
375
( 413 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り曲げて柵や格子などの狭いところや届きにくいところの塗装に便利です。
・折り曲げて使用します。
【用途】
・柵や格子などの塗装に。
・補助用具(塗装)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンダー中毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンダー中毛
マル短 目地刷毛
竹ばけ 黒毛
ハンドル可動式コテバケ
マル短 目地刷毛(筋違)
ハンドル可動式コテバケ スペア
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格324-161 -2131,043138 -796
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
毛丈(mm)1315306156
材質1毛:ポリエステル毛材:化繊毛材:山羊毛・豚毛ハンドル部:ポリプロピレン(PP)毛材:化繊毛:ポリエステル
材質2柄:スチール柄:木柄:竹毛:ポリエステル柄:木接合部他:ポリプロピレン(PP)、エステル系ウレタン
全長(mm)245245220220245165
適合塗料水性〇油性△ニス×薬品×水性◎油性〇ニス△薬品〇油性塗料水性塗料水性・油性塗料水性塗料

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト