17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステイン用コテバケ

通常単価(税別)
874
税込単価
961
通常出荷日:4日目

【特長】・木部へのすり込み塗装に便利です・木材保護塗料専用のコテバケです【用途】・防虫、防腐剤用

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • JANコード
    4972883113411
  • トラスココード
    806-5794
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    化繊
  • 刃幅(mm)
    120
  • 全長(mm)
    220
  • 適合塗料
    木部保護塗料

型番:

11341
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11341の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
13
JANコード
4972883113411
トラスココード
806-5794
質量(g)
100.000
材質1
化繊
刃幅(mm)
120
全長(mm)
220
適合塗料
木部保護塗料

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
11341
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874
( 961 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木部へのすり込み塗装に便利です
・木材保護塗料専用のコテバケです
【用途】
・防虫、防腐剤用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステイン用コテバケの型番11341のページです。 型番11341に関する仕様情報を記載しております。
ステイン用コテバケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステイン用コテバケ
ハンドル可動式コテバケ
ハンドル可動式コテバケ スペア
筆ばけ
ステイン用コテバケスペアスペア
コールタール用ハケ
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格8741,043796524585307
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
毛丈(mm)1366---
JANコード497288311341149728831132824972883113381-49728831135104972883112681
トラスココード806-5794114-5799114-5800-806-5795806-5788
質量(g)100.000163.00086.000-25.00040.000
材質1化繊ハンドル部:ポリプロピレン(PP)毛:ポリエステル-化繊毛材:山羊毛、化繊

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト