ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロングヘックスビットソケットセット

ロングヘックスビットソケットセット 113-32M
  • ロングヘックスビットソケットセット
  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
9,2476,586
税込単価
10,1727,245

【特長】・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。・六...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989530611695
  • トラスココード
    821-9051
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼
  • 差込角(mm)
    9.5
  • セット内容(点)
    8

型番:

113-32M
解除
    数量:

    113-32Mの仕様・寸法情報

    JANコード
    4989530611695
    トラスココード
    821-9051
    質量(g)
    600
    材質1
    クロームバナジューム鋼
    差込角(mm)
    9.5
    セット内容(点)
    8

    型番リスト

    表示件数
    型番
    113-32M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,2476,586
    ( 7,245 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
    ・六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業です。
    【用途】
    ・六角穴付きボルトやナットの締め付け作業に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロングヘックスビットソケットセットの型番113-32Mのページです。 型番113-32Mに関する仕様情報を記載しております。
    ロングヘックスビットソケットセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロングヘックスビットソケットセット
    ヘックスビットソケットハンガーセット
    スーパーテン
    ラチェット
    ミニリバースギア&スプラインソケットセット
    “ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット”
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
    通常価格9,2477,0207,7649,0694,76313,929
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
    JANコード49895306116954989530611688498953060722349895306116194989530608725-
    トラスココード821-9051821-9050774-8027821-9068381-3517381-3509
    質量(g)600400471.000290.000250.01400.0
    材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼--
    差込角(mm)9.59.5凸12.79.5--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました