ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヘックスビットソケットハンガーセット

ヘックスビットソケットハンガーセット 113-31M2
  • ヘックスビットソケットハンガーセット
通常単価(税別)
7,0204,999
税込単価
7,7225,499
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。・六角穴付きボルトの締め付け...

詳細を確認

型番:

113-31M2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

113-31M2の仕様・寸法情報

JANコード
4989530611688
トラスココード
821-9050
質量(g)
400
材質1
クロームバナジューム鋼
差込角(mm)
9.5
セット内容(点)
8

型番リスト

表示件数
型番
113-31M2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0204,999
( 5,499 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
・六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業です。
【用途】
・六角穴付きボルトやナットの締め付け作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスビットソケットハンガーセットの型番113-31M2のページです。 型番113-31M2に関する仕様情報を記載しております。
ヘックスビットソケットハンガーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスビットソケットハンガーセット
スーパーテン
ラチェット
ミニリバースギア&スプラインソケットセット
スタンダードソケット
ドライブ角変換アダプター
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格7,0207,7649,0694,763901777
通常出荷日4日目4日目4日目1日目6日目5日目
JANコード4989530611688498953060722349895306116194989530608725--
トラスココード821-9050774-8027821-9068381-3517--
質量(g)400471.000290.000250.0--
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼-クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼
差込角(mm)9.5凸12.79.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト