デキシー 超硬マイクロドリル1131R

デキシー 超硬マイクロドリル1131R
通常単価:
1,626
通常出荷日:
7日目

【商品仕様】
・超硬マイクロドリル1131R
・JANコード:4526587058174
・トラスココード:522-6597
・質量:1.5g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1131R-1.81

型番
1131R-1.81
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,626円

10個

7日目

Loading...

  1. 1

デキシー 超硬マイクロドリル1131Rの型番1131R-1.81のページです。
型番1131R-1.81に関する仕様情報を記載しております。

1131R-1.81で型番確定

デキシー 超硬マイクロドリル1131Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)