17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式 1128030302
  • グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式

グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式

通常単価(税別)
763
税込単価
839
通常出荷日:7日目

【特長】・ビニール交通腕章でお使いください。・無反射タイプです。【用途】・腕章【商品仕様】・幅:400...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕章
  • 反射有無
  • JANコード
    4562461487722
  • 質量(g)
    20
  • トラスココード
    857-0698
  • 材質1
    軟質塩化ビニール製
  • 横(mm)
    400
  • 縦(mm)
    90

型番:

1128030302
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1128030302の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
反射有無
JANコード
4562461487722
質量(g)
20
トラスココード
857-0698
材質1
軟質塩化ビニール製
横(mm)
400
縦(mm)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1128030302
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
763
( 839 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール交通腕章でお使いください。
・無反射タイプです。
【用途】
・腕章
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:90mm
・ハトメ
・安全ピン
・ホック式
・JANコード:4562461487722
・トラスココード:857-0698
・質量:20g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式の型番1128030302のページです。 型番1128030302に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式
グリーンクロス ビニール交通腕章 反射式
グリーンクロス ビニール腕章122 交通整理員
グリーンクロス ビニール腕章105 交通整理員
グリーンクロス 差込式ポケット腕章 緑色
グリーンクロス ビニール腕章 緑無地
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格7637636627201,021662 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ腕章腕章腕章腕章腕章腕章
--
反射有無----
JANコード4562461487722456246148771545624614870984562461486923--
質量(g)2020202040.00020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト