17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス G&R用カバー 1128010511

グリーンクロス G&R用カバー

通常単価(税別)
427
税込単価
470
通常出荷日:7日目

【特長】・交通整理灯G&R用レッドカバーになります。・昼でもレッドカバーをすることで視認性抜群です。【...

詳細を確認

    型番:

    1128010511
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1128010511の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1128010511
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    427
    ( 470 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交通整理灯G&R用レッドカバーになります。
    ・昼でもレッドカバーをすることで視認性抜群です。
    【商品仕様】
    ・赤色
    ・JANコード:4562461486794
    ・トラスココード:854-7665
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・布製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス G&R用カバーの型番1128010511のページです。 型番1128010511に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス G&R用カバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス G&R用カバー
    グリーンクロス G&Rロング用カバー
    交通整理灯G&R
    グリーンクロス ソーラーマルチライトミニ
    グリーンクロス ソーラーチューブライト
    グリーンクロス ソーラーキングミニ
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格4275083,298 -27,7508,9863,058
    通常出荷日7日目7日目1日目7日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト