17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm 1128010103

グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm

通常単価(税別)
2,437
税込単価
2,681
通常出荷日:7日目

【特長】・LED点滅式交通整理灯になります。【商品仕様】・Φ30mm・長さ:550mm・LED赤点滅式...

詳細を確認

    ご注意

    • 電池別売

    型番:

    1128010103
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1128010103の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1128010103
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,437
    ( 2,681 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LED点滅式交通整理灯になります。
    【商品仕様】
    ・Φ30mm
    ・長さ:550mm
    ・LED赤点滅式
    ・単2電池x2本(別売)
    ・JANコード:4562461480167
    ・トラスココード:854-7661
    ・質量:140g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック製

    ご注意

    • 電池別売

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mmの型番1128010103のページです。 型番1128010103に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm
    グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm
    交通整理灯G&R
    角型警光灯 K型 マグネットタイプ
    防水型LED合図灯
    60φ LED信号灯
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスKOITOトラスコ中山エスコ
    通常価格2,4375,2023,298 -19,8002,9743,496 -
    通常出荷日7日目7日目1日目4日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト