17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エースキーボックス KC
杉田エース
キーボックス OCシリーズ
和合商事
エースキーボックス KD
杉田エース
グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業員 1127300108
  • グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業員

グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業員

通常単価(税別)
314
税込単価
345
通常出荷日:7日目

【特長】・役職表示してあるワッペンです。・シンプルでわかりやく表示してあります。【用途】・ワッペン【商...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワッペン
  • 表示内容
    作業員
  • JANコード
    4562461487579
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    857-0680
  • 材質1
    PVC製
  • 横(mm)
    70
  • 縦(mm)
    80

型番:

1127300108
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1127300108の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワッペン
表示内容
作業員
JANコード
4562461487579
質量(g)
10.000
トラスココード
857-0680
材質1
PVC製
横(mm)
70
縦(mm)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1127300108
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314
( 345 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・役職表示してあるワッペンです。
・シンプルでわかりやく表示してあります。
【用途】
・ワッペン
【商品仕様】
・幅:70mm
・高さ:80mm
・スポンジ入りワッペン
・安全ピン付
・JANコード:4562461487579
・トラスココード:857-0680
・質量:10g
【材質/仕上】
・PVC製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業員の型番1127300108のページです。 型番1127300108に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業員のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業員
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全推進員
グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業主任者
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全管理者
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全委員
グリーンクロス 役職表示ワッペン 衛生管理者
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格314273289289297289
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプワッペンワッペンワッペンワッペンワッペンワッペン
表示内容作業員安全推進員作業主任者安全管理者安全委員衛生管理者
JANコード456246148757945624614876474562461487654456246148752445624614875864562461487609
質量(g)10.00010.00010.00010.00010.00010.000
トラスココード857-0680857-0687857-0688857-0675857-0681857-0683

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト