17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全当番 1127300106
  • グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全当番

グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全当番

通常単価(税別)
273
税込単価
300
通常出荷日:7日目

【特長】・役職表示してあるワッペンです。・シンプルでわかりやく表示してあります。【用途】・ワッペン【商...

詳細を確認
  • JANコード
    4562461487555
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    857-0678
  • 材質1
    PVC製

型番:

1127300106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1127300106の仕様・寸法情報

JANコード
4562461487555
質量(g)
10.000
トラスココード
857-0678
材質1
PVC製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1127300106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273
( 300 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・役職表示してあるワッペンです。
・シンプルでわかりやく表示してあります。
【用途】
・ワッペン
【商品仕様】
・幅:70mm
・高さ:80mm
・スポンジ入りワッペン
・安全ピン付
・JANコード:4562461487555
・トラスココード:857-0678
・質量:10g
【材質/仕上】
・PVC製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全当番の型番1127300106のページです。 型番1127300106に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全当番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全当番
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全管理者
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全委員
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全推進員
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全パトロール
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全衛生推進者
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格273289297273314273
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード456246148755545624614875244562461487586456246148764745624614875484562461487630
質量(g)10.00010.00010.00010.00010.00010.000
トラスココード857-0678857-0675857-0681857-0687857-0677857-0686
材質1PVC製PVC製PVC製PVC製PVC製PVC製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト