17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ビニール腕章141 安全委員 1127100141
  • グリーンクロス ビニール腕章141 安全委員

グリーンクロス ビニール腕章141 安全委員

通常単価(税別)
720
税込単価
792
通常出荷日:7日目

【特長】・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。・職務をわかりやすく表示しています。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕章
  • 表示内容
    安全委員
  • JANコード
    4562461487289
  • 質量(g)
    20
  • トラスココード
    857-0655
  • 材質1
    軟質塩化ビニール製
  • 横(mm)
    400
  • 縦(mm)
    90

型番:

1127100141
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1127100141の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
表示内容
安全委員
JANコード
4562461487289
質量(g)
20
トラスココード
857-0655
材質1
軟質塩化ビニール製
横(mm)
400
縦(mm)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1127100141
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。
・職務をわかりやすく表示しています。
【用途】
・腕章
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:90mm
・ハトメ
・安全ピン
・ホック式
・JANコード:4562461487289
・トラスココード:857-0655
・質量:20g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス ビニール腕章141 安全委員の型番1127100141のページです。 型番1127100141に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス ビニール腕章141 安全委員のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス ビニール腕章141 安全委員
グリーンクロス ビニール腕章121 安全衛生委員
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全委員
グリーンクロス ビニール腕章102 安全管理者
グリーンクロス ビニール腕章128 安全責任者
グリーンクロス ビニール腕章103 安全推進員
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格720662297720720720
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ腕章腕章ワッペン腕章腕章腕章
-
表示内容安全委員安全衛生委員安全委員安全管理者安全責任者安全推進員
JANコード456246148728945624614870814562461487586456246148689345624614871594562461486909
質量(g)202010.000202020

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト