17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ビニール腕章121 安全衛生委員 1127100121
  • グリーンクロス ビニール腕章121 安全衛生委員

グリーンクロス ビニール腕章121 安全衛生委員

通常単価(税別)
662
税込単価
728
通常出荷日:7日目

【特長】・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。・職務をわかりやすく表示しています。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕章
  • 表示内容
    安全衛生委員
  • JANコード
    4562461487081
  • 質量(g)
    20
  • トラスココード
    857-0635
  • 材質1
    軟質塩化ビニール製
  • 横(mm)
    400
  • 縦(mm)
    90

型番:

1127100121
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1127100121の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
表示内容
安全衛生委員
JANコード
4562461487081
質量(g)
20
トラスココード
857-0635
材質1
軟質塩化ビニール製
横(mm)
400
縦(mm)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1127100121
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662
( 728 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。
・職務をわかりやすく表示しています。
【用途】
・腕章
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:90mm
・ハトメ
・安全ピン
・ホック式
・JANコード:4562461487081
・トラスココード:857-0635
・質量:20g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス ビニール腕章121 安全衛生委員の型番1127100121のページです。 型番1127100121に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス ビニール腕章121 安全衛生委員のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス ビニール腕章121 安全衛生委員
グリーンクロス ビニール腕章141 安全委員
グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全委員
グリーンクロス ビニール腕章124 安全衛生推進者
グリーンクロス ビニール腕章126 安全衛生責任者
グリーンクロス ビニール腕章142 統括安全衛生管理者
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格662720297662720720
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ腕章腕章ワッペン腕章腕章腕章
-
表示内容安全衛生委員安全委員安全委員安全衛生推進者安全衛生責任者統括安全衛生管理者
JANコード456246148708145624614872894562461487586456246148711145624614871354562461487296
質量(g)202010.000202020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト