17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エースキーボックス KC
杉田エース
エースキーボックス KD
杉田エース
はしご(アルミ製)
エスコ
グリーンクロス ビニール腕章109 型枠支保工作業主任者 1127100109
  • グリーンクロス ビニール腕章109 型枠支保工作業主任者

グリーンクロス ビニール腕章109 型枠支保工作業主任者

通常単価(税別)
662
税込単価
728
通常出荷日:7日目

【特長】・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。・職務をわかりやすく表示しています。【用途】・...

詳細を確認

型番:

1127100109
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1127100109の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
表示内容
型枠支保工作業主任者
JANコード
4562461486961
質量(g)
20
トラスココード
857-0623
材質1
軟質塩化ビニール製
横(mm)
400
縦(mm)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1127100109
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662
( 728 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。
・職務をわかりやすく表示しています。
【用途】
・腕章
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:90mm
・ハトメ
・安全ピン
・ホック式
・JANコード:4562461486961
・トラスココード:857-0623
・質量:20g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス ビニール腕章109 型枠支保工作業主任者の型番1127100109のページです。 型番1127100109に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス ビニール腕章109 型枠支保工作業主任者のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス ビニール腕章109 型枠支保工作業主任者
グリーンクロス ビニール腕章111 土止め支保工作業主任者
グリーンクロス ビニール腕章107 作業主任者
グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業主任者
グリーンクロス ビニール腕章146 主任技術者
グリーンクロス ビニール腕章131 有機溶剤作業主任者
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格662662720289662720
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ腕章腕章腕章ワッペン腕章腕章
-
表示内容型枠支保工作業主任者土止め支保工作業主任者作業主任者作業主任者主任技術者有機溶剤作業主任者
JANコード456246148696145624614869854562461486947456246148765445624614873334562461487180
質量(g)20202010.0002020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト