17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 安全腕章 監理技術者 LA-047 1127050047
  • グリーンクロス 安全腕章 監理技術者 LA-047

グリーンクロス 安全腕章 監理技術者 LA-047

通常単価(税別)
899
税込単価
989
通常出荷日:7日目

【特長】・女性支援腕章になります。【商品仕様】・幅:400mm・高さ:90mm・軟質ビニール・JANコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕章
  • 表示内容
    監理技術者
  • JANコード
    4562461484288
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    853-7504
  • 材質1
    軟質ビニール
  • 横(mm)
    400
  • 縦(mm)
    90

型番:

1127050047
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1127050047の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
表示内容
監理技術者
JANコード
4562461484288
質量(g)
30.000
トラスココード
853-7504
材質1
軟質ビニール
横(mm)
400
縦(mm)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1127050047
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
899
( 989 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性支援腕章になります。
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:90mm
・軟質ビニール
・JANコード:4562461484288
・トラスココード:853-7504
・質量:30g
【材質/仕上】
・軟質ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 安全腕章 監理技術者 LA-047の型番1127050047のページです。 型番1127050047に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 安全腕章 監理技術者 LA-047のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 安全腕章 監理技術者 LA-047
グリーンクロス ビニール腕章144 監理技術者
グリーンクロス ビニール腕章145 監理技術者
グリーンクロス ビニール腕章172 現場代理人監理技術者
グリーンクロス 安全腕章 現場代理人 LA-046
グリーンクロス ビニール腕章146 主任技術者
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格899662662720899662
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ腕章腕章腕章腕章腕章腕章
表示内容監理技術者監理技術者監理技術者現場代理人監理技術者現場代理人主任技術者
JANコード456246148428845624614873194562461487326456246148739545624614842714562461487333
質量(g)30.00020202030.00020

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト