17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 安全腕章 現場代理人 LA-046 1127050046
  • グリーンクロス 安全腕章 現場代理人 LA-046

グリーンクロス 安全腕章 現場代理人 LA-046

通常単価(税別)
899
税込単価
989
通常出荷日:7日目

【特長】・女性支援腕章になります。【商品仕様】・幅:400mm・高さ:90mm・軟質ビニール・JANコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕章
  • 表示内容
    現場代理人
  • JANコード
    4562461484271
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    853-7503
  • 材質1
    軟質ビニール
  • 横(mm)
    400
  • 縦(mm)
    90

型番:

1127050046
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1127050046の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
表示内容
現場代理人
JANコード
4562461484271
質量(g)
30.000
トラスココード
853-7503
材質1
軟質ビニール
横(mm)
400
縦(mm)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1127050046
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
899
( 989 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性支援腕章になります。
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:90mm
・軟質ビニール
・JANコード:4562461484271
・トラスココード:853-7503
・質量:30g
【材質/仕上】
・軟質ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 安全腕章 現場代理人 LA-046の型番1127050046のページです。 型番1127050046に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 安全腕章 現場代理人 LA-046のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 安全腕章 現場代理人 LA-046
グリーンクロス ビニール腕章173 現場代理人主任技術者
グリーンクロス 国土交通省仕様腕章 現場代理人
グリーンクロス ビニール腕章172 現場代理人監理技術者
グリーンクロス 安全腕章 監理技術者 LA-047
グリーンクロス ビニール腕章102 安全管理者
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格899720662 -720899720
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ腕章腕章腕章腕章腕章腕章
表示内容現場代理人現場代理人主任技術者-現場代理人監理技術者監理技術者安全管理者
JANコード45624614842714562461487401-456246148739545624614842884562461486893
質量(g)30.00020202030.00020

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト