17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 国土交通省仕様腕章 品質証明員 1127020104
  • グリーンクロス 国土交通省仕様腕章 品質証明員

グリーンクロス 国土交通省仕様腕章 品質証明員

通常単価(税別)
662
税込単価
728
通常出荷日:7日目

【特長】・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。・国土交通省仕様腕章になります。【用途】・腕章...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕章
  • 表示内容
    品質証明員
  • JANコード
    4562461487463
  • 質量(g)
    20
  • トラスココード
    857-0614
  • 材質1
    軟質塩化ビニール製
  • 横(mm)
    400
  • 縦(mm)
    90

型番:

1127020104
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1127020104の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
表示内容
品質証明員
JANコード
4562461487463
質量(g)
20
トラスココード
857-0614
材質1
軟質塩化ビニール製
横(mm)
400
縦(mm)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1127020104
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662
( 728 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。
・国土交通省仕様腕章になります。
【用途】
・腕章
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:90mm
・ハトメ
・安全ピン
・ヒモ付き
・JANコード:4562461487463
・トラスココード:857-0614
・質量:20g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 国土交通省仕様腕章 品質証明員の型番1127020104のページです。 型番1127020104に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 国土交通省仕様腕章 品質証明員のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 国土交通省仕様腕章 品質証明員
グリーンクロス 国土交通省仕様腕章 主任技術者
グリーンクロス 国土交通省仕様腕章 現場代理人
グリーンクロス ビニール腕章149 品質証明員
グリーンクロス ビニール腕章174 作業員
グリーンクロス ビニール腕章103 安全推進員
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格662662662 -662720720
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ腕章腕章腕章腕章腕章腕章
表示内容品質証明員主任技術者-品質証明員作業員安全推進員
JANコード45624614874634562461487456-456246148736445624614874184562461486909
質量(g)202020202020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト