グリーンクロス ビニール腕章 黄無地
通常出荷日:7日目
【特長】・軟質ビニール無地腕章で、オリジナルの腕章が作製できます。【用途】・腕章【商品仕様】・幅:40...
詳細を確認- 商品タイプ
- 腕章
- 色
- 黄
- 表示内容
- 無地
- JANコード
4562461486848
- 質量(g)
20
- トラスココード
857-0607
- 材質1
軟質塩化ビニール製
- 横(mm)
400
- 縦(mm)
90
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
1127010103の仕様・寸法情報
表示内容
無地
JANコード
4562461486848
グリーンクロス ビニール腕章 黄無地の型番1127010103のページです。
型番1127010103に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス |
| 673円 | 662円 - | 673円 | 673円 | 607円 | 297円 |
| 7日目 | 7日目 | 7日目 | 7日目 | 7日目 | 7日目 |
| 腕章 | 腕章 | 腕章 | 腕章 | 腕章 | ワッペン |
| 黄 | - | 白 | 青 | 赤 | - |
| 無地 | - | 無地 | 無地 | 無地 | 白無地 |
| 4562461486848 | - | 4562461486855 | 4562461486879 | 4562461486862 | 4562461487708 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10.000 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。