17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コールタール用ハケ 11268
  • コールタール用ハケ

コールタール用ハケ

通常単価(税別)
307
税込単価
338
通常出荷日:1日目

【特長】・粘度の高いコールタールに最適です。【用途】・コールタール用。

  • 刷毛幅 (mm)
    70
  • JANコード
    4972883112681
  • トラスココード
    806-5788
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    毛材:山羊毛、化繊

型番:

11268
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11268の仕様・寸法情報

刷毛幅(mm)
70
JANコード
4972883112681
トラスココード
806-5788
質量(g)
40.000
材質1
毛材:山羊毛、化繊
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11268
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
307
( 338 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘度の高いコールタールに最適です。
【用途】
・コールタール用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コールタール用ハケの型番11268のページです。 型番11268に関する仕様情報を記載しております。
コールタール用ハケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コールタール用ハケ
サビ止め用ハケ
筆ばけ
ダスター377
ステイン用コテバケ
ステイン用コテバケスペアスペア
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格3071,104524657874585
通常出荷日1日目5日目1日目5日目4日目1日目
刷毛幅(mm)7070-75--
JANコード49728831126814972883112742-497288319219549728831134114972883113510
トラスココード806-5788806-6306-806-6207806-5794806-5795
質量(g)40.00065.000-94.000100.00025.000
材質1毛材:山羊毛、化繊毛材:馬毛、豚毛-毛材:豚毛化繊化繊

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト