17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

さび止め刷毛
  • さび止め刷毛

さび止め刷毛

通常単価(税別)
383451
税込単価
421496
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・サビ止め塗料専用刷毛です。【用途】・さび止め塗料用。・油性塗料用。

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 刷毛幅(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    刷毛幅

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    30
    4972883112650
    806-5786
    30
    毛材:馬毛、豚毛
    1個
    50
    4972883112667
    806-5787
    50
    毛材:馬毛・豚毛
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    383
    ( 421 )
    5日目
    451
    ( 496 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サビ止め塗料専用刷毛です。
    【用途】
    ・さび止め塗料用。
    ・油性塗料用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    さび止め刷毛のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    さび止め刷毛
    サビ止め用ハケ
    万能刷毛セット
    SP水性用刷毛
    SP油性用刷毛
    マル短 目地刷毛
    メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
    通常価格383-1,104681282 -282 -161 -
    通常出荷日1日目〜5日目1日目1日目〜2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト