17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットカバー

通常単価(税別)
3,303
税込単価
3,633
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・内装作業にも使えるウレタン5mm吸収材を使用しています。・蛍光生地で視認性向上しています。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ウレタン
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    200
  • 品名
    ヘルメットカバー
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
蛍光グリーン
4562461482376
857-0603
3個
蛍光オレンジ
4562461482383
857-0604
3個
蛍光イエロー
4562461482390
857-0605
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,303
( 3,633 )
8日目
3,303
( 3,633 )
7日目
3,303
( 3,633 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内装作業にも使えるウレタン5mm吸収材を使用しています。
・蛍光生地で視認性向上しています。
【用途】
・内装工事に。
【材質】
・ウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメットカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットカバー
ヘルバンド識別カバー
安全ヘルメットステッカー
ヘルバンド
メッシュヘルメットカバー (色分ケ用)
タニザワ ヘルカバー使い捨て
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス谷沢製作所
通常価格3,303274 -2651,6681,3941,154
通常出荷日7日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他ステッカーステッカーステッカーその他その他
質量(g)100.00010102031.000-
材質1ウレタン塩化ビニールPVC樹脂(塩ビ)ネオプレンゴム特殊繊維ナイロン-
奥行(mm)200-----
高さ(mm)230-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト