17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

布テープ No.112 シュリンク包装

布テープ No.112 シュリンク包装
  • 布テープ No.112 シュリンク包装
通常単価(税別)
342899
税込単価
376989
通常出荷日:7日目

【特長】・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。・糊厚があるので粗面によくなじみます。・重ね貼...

詳細を確認
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ厚

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
38
0.31
4970520325036
808-0964
353
1個
50
-
4970520325012
808-0966
450
1個
60
-
4547691212054
808-0967
565
1個
75
-
4970520325050
808-0968
676
1個
100
-
4970520325067
808-0963
950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342
( 376 )
7日目
449
( 494 )
7日目
539
( 593 )
7日目
675
( 743 )
7日目
899
( 989 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
【用途】
・重梱包用。

ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布テープ No.112 シュリンク包装のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布テープ No.112 シュリンク包装
布テープ No.111
布テープハンディクロス No.404
再生PET布テープ 環境思いNo.452RC
No.770 包装用布粘着テープ
布テープ(合繊)
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモト日東電工オカモト
通常価格342-283 -213 -388 -435534
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目
ホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリームダンボール色ダンボール色
テープ長さ(m)252525252550
基材布(スフ)布(スフ)布(スフ)布(スフ)布(スフ)布(合繊)
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
色詳細クリームクリームクリームクリーム--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング