17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0220

通常単価(税別)
2,927
税込単価
3,220
通常出荷日:4日目

【特長】・取扱いやすい人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。【商品仕様】・ノズル長(mm)...

詳細を確認

    型番:

    11-210-0220
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    11-210-0220の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11-210-0220
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,927
    ( 3,220 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取扱いやすい人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。
    【商品仕様】
    ・ノズル長(mm):69
    ・ノズル口径(mm):6.5
    ・全長(mm):109
    ・JANコード:7391390299598
    ・トラスココード:818-9238
    ・質量:21g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0220の型番11-210-0220のページです。 型番11-210-0220に関する仕様情報を記載しております。
    セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0220のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0220
    セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0210
    セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0230
    セイン シリーズ208/210用マグネットホルダー
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 11-208-3180
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン 全長160mm
    メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
    通常価格2,9274,7883,5724,02211,2082,782
    通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト