17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長29mm 口径6.2mm

通常単価(税別)
1,197
税込単価
1,317
通常出荷日:1日目

【特長】・ノズル閉塞時には、側方の吐出口からエアを放出し、圧力を0.2MPa未満に下げます。【商品仕様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ (mm)
    29
  • ノズル口径 (mm)
    6.2
  • JANコード
    7391390216014
  • 質量(g)
    4.000
  • トラスココード
    818-9222
  • 材質1
    アルミニウム
  • 材質
    アルミニウム/プラスチック
  • 材質2
    プラスチック

型番:

11-208-9961
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11-208-9961の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
ノズル長さ(mm)
29
ノズル口径(mm)
6.2
JANコード
7391390216014
質量(g)
4.000
トラスココード
818-9222
材質1
アルミニウム
材質
アルミニウム/プラスチック
材質2
プラスチック
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11-208-9961
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル閉塞時には、側方の吐出口からエアを放出し、圧力を0.2MPa未満に下げます。
【商品仕様】
・ノズル長(mm):29
・ノズル口径(mm):6.2
・JANコード:7391390216014
・トラスココード:818-9222
・質量:4g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長29mm 口径6.2mmの型番11-208-9961のページです。 型番11-208-9961に関する仕様情報を記載しております。
セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長29mm 口径6.2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長29mm 口径6.2mm
セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mm
セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mm
セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 11-208-3180
セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長74mm 口径3.5mm
セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長54mm 口径3.5mm
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格1,1971,9503,89911,2081,0816,660
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアダスターノズル-----
ノズル長さ(mm)29-----
ノズル口径(mm)6.2-----
JANコード7391390216014-----
質量(g)4.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト